Login
Komponentenreferenz

IO-Link Greifer für Radialwellendichtungsringen

Greifer | Komponenten | Mobilität | Automobil | Fahrwerk

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000IL

  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
Aufgabe & Lösung

Die KACO GmbH + Co. KG hat in Zusammenarbeit mit der Zimmer Group ihre Produktion von Radialwellendichtungsringen durch die Implementierung intelligenter Greifer verbessert. Der elektrische Greifer GEH6040IL-03-B der Zimmer Group, ausgestattet mit IO-Link Technologie, ermöglicht eine präzise Krafteinstellung sowie individuelle Steuerung von Position und Geschwindigkeit. Bis zu 32 verschiedene Rezepturen können im Greifer gespeichert werden, was zu einer Beschleunigung des Produktionsprozesses führt. Dank des Einsatzes dieser intelligenten Greifer konnten die Produktionskosten bei KACO um die Hälfte reduziert werden. Erfahren Sie mehr zu dieser Anwendung im Bericht: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/greifer-der-zukunft

Highlights und Technische Daten
  • 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Integrierte Abfrage
  • IP54
  • Mechanische Selbsthemmung
  • Positionierbar
  • Greifkraft einstellbar
  • Kraftvoll
  • IO-Link

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht